Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
77781 Series Wood ADA Locker Benches
77781 Series Wood ADA Locker Benches
77781 Series Wood ADA Locker Benches
77781 Series Wood ADA Locker Benches

    77781 Series Wood ADA Locker Benches

    4.8 von 5 Sternen4.8(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    ADA-Schließfachbänke aus Salsbury-Holz kombinieren ein traditionelles Aussehen mit Stärke und Haltbarkeit und sind eine hervorragende Ergänzung für Einrichtungen, die Zugänglichkeit erfordern. Der Sitzbereich besteht aus massivem Metzgerblockholz und ist 1-1/4" dick, 20" tief, 42" oder 48" breit und 18" hoch. ADA-Schließfachbänke aus Holz sind in zwei (2) Konfigurationen erhältlich, eine mit Rückenlehne (39" hoch) und eine ohne Rückenstütze (18" hoch). ADA-Schließfachbänke aus Holz mit Rückenstützen können in einem offenen Bereich aufgestellt werden, während solche ohne Rückenstützen so konzipiert sind, dass sie bündig an einer Wand installiert werden können. Jeder Sitzbereich trifft sich ADA-Anforderungen und umfassen vier (4) bolzenmontierte Sockel mit 3 Zoll Durchmesser und zwei (2) Befestigungslöchern zur Befestigung am Boden. Die Sockel verfügen über eine langlebige, pulverbeschichtete schwarze Oberfläche. Es ist eine geringfügige Montage erforderlich.

    Spezifikation
    • Meets ADA seating area requirements of 42" Wide, 18" High and 20" Deep.

      Model without back support designed to be installed flush against a wall for back support.

      Model with back support can be placed in open area, ADA installation requirements should still be followed.

      Constructed of solid butcher block wood.

      Ideal for industrial, office or recreational locker room facilities.

      Combine a traditional look with strength and durability.

      Available in light or dark finish.

      The wood seating area is 1-1/4” thick.

      Includes two (2) bolt mounted pedestals in a black powder coated finish.

      Benches are delivered unassembled - minor assembly required.

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer77781_Series_Wood_ADA_Locker_Benches
    • ProduktfamilieADA Locker Benches
    • ProduktgruppeWood Locker Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-28
    • Editionsnummer1
    • Breite (Inches)42
    Verwandt
    • HauptmaterialBirke
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBenches
    • Klassifizierung10 51 53
    • Format2014TitelLocker Room Benches
    • OmniClassNummer23-21 25 19 11 13
    • OmniClassTitelBenches
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit