Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Adda - Freistehendes Waschbecken - L40
Adda - Freistehendes Waschbecken - L40
Adda - Freistehendes Waschbecken - L40
Adda - Freistehendes Waschbecken - L40
Adda - Freistehendes Waschbecken - L40
Adda - Freistehendes Waschbecken - L40
    Salvatori

    Adda - Freistehendes Waschbecken - L40

    Mit einer Anspielung auf das Design der 1950er und 60er Jahre ist Adda eine retro-zeitgenössische Kollektion, die mit den spezifischen Eigenschaften verschiedener Materialien spielt: der Kühle des Natursteins, der Wärme des Holzes und der dezenten Eleganz von brüniertem Messing. Als außergewöhnlich vielseitige Kollektion umfasst sie modulare Komponenten, die in nahezu unendlich vielen Konfigurationen kombiniert werden können, um den gewünschten Look, Stil und die gewünschten Abmessungen zu erzielen. Das freistehende Waschbecken ist mit zylindrischer oder kubischer Säule erhältlich, mit Becken aus Stein und Verkleidung aus Holz. Die zylindrische Version ist auch vollständig aus Naturstein erhältlich. Erhältlich in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Grigio Versilia, Gris du Marais®, Pietra d’Avola und Silk Georgette® mit Fronten aus glattem und geripptem Nussbaum sowie glattem Ahorn und thermobehandelter Eiche.
    Spezifikation
    • Adda ist als freistehendes Element in zylindrischer und quadratischer Ausführung in den folgenden Natursteinen erhältlich: Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Grigio Versilia, Silk Georgette®, Gris du Marais® und Pietra d’Avola. Adda ist auch mit Front aus Naturstein erhältlich.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAdda-Freestanding-Basin-L40
    • ProduktfamilieADDA
    • ProduktgruppeSquare
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)906
    • Breite (mm)417
    • Tiefe (mm)417
    Verwandt
    • HauptmaterialMarmor
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs