Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vasco Colonna - Freistehendes Waschbecken
Vasco Colonna - Freistehendes Waschbecken
Vasco Colonna - Freistehendes Waschbecken
Vasco Colonna - Freistehendes Waschbecken
Vasco Colonna - Freistehendes Waschbecken
    Salvatori

    Vasco Colonna - Freistehendes Waschbecken

    Das vollständig aus Naturstein gefertigte Vasco Colonna ist ein schlichtes und zugleich elegantes freistehendes Waschbecken. Seine geneigten Lamellen sind nicht nur ein markantes Designmerkmal, sondern sorgen auch dafür, dass der Ablauf diskret verborgen bleibt. Vasco Colonna ist in Breiten von 40 und 60 cm erhältlich und verfügt außerdem über eine abnehmbare seitliche Revisionsblende für einen einfachen Zugang. Mit Wandarmaturen installiert, lässt sich das Waschbecken Vasco Colonna perfekt mit einer der vielen Texturen von Salvatori kombinieren, um einen ‘total look’ zu schaffen. Ein Bad im ‘total look’ setzt den Naturstein von Salvatori auf elegante Weise für Wände, Boden und Accessoires ein. Ganz gleich, welchen Stein Sie für Vasco Colonna wählen – er lässt sich mit Elementen aus den Home Collections von Salvatori kombinieren und schafft so eine anspruchsvolle Badästhetik. Erhältlich in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Gris du Marais und Pietra d’Avola in geschliffener und Lithoverde® Oberfläche sowie in geschliffenem Lava und Silk Georgette®.
    Spezifikation
    • Erhältlich in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Gris du Marais und Pietra d’Avola in geschliffener und Lithoverde® Oberfläche sowie in geschliffenem Lava und Silk Georgette®.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFreestanding-Basin-Vasco-Colonna
    • ProduktfamilieVasco
    • ProduktgruppeFreestanding Basin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)860
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialMarmor
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)92
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs