Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Adda - Modulare Schubladen
Adda - Modulare Schubladen
Adda - Modulare Schubladen
Adda - Modulare Schubladen
Adda - Modulare Schubladen
Adda - Modulare Schubladen
Adda - Modulare Schubladen
Adda - Modulare Schubladen
Adda - Modulare Schubladen
Adda - Modulare Schubladen
    Salvatori

    Adda - Modulare Schubladen

    Adda ist eine elegante Kollektion, die mit den spezifischen Eigenschaften verschiedener Materialien spielt: der Kühle des Natursteins und der Wärme des Steins. Adda vermittelt ein Gefühl von Wärme und Eleganz. Das Nussbaumholz in satten Tönen wurde von einigen der besten Holzhandwerker Italiens zu einer klassischen gerippten Oberfläche verarbeitet, und die Steinbecken werden in der Toskana gefertigt und von Hand veredelt. Neben der ursprünglichen gerippten Version ist Adda jetzt auch mit Fronten aus glattem Nussbaum, Ahorn und thermobehandelter Eiche oder aus Stein erhältlich. Adda ist eine Kollektion, die sich dank ihres modularen Stauraum- / Konsolensystems mit Holzfront und Abdeckplatte aus Stein sowohl im Bad als auch im Wohnbereich mühelos einfügt. Sie kann in Kombination mit einem Waschbecken oder allein verwendet werden, um einen Fernseher, Bücher oder andere Gegenstände zu präsentieren, mit dem zusätzlichen Vorteil des diskreten Stauraums, den ihre Schubladen bieten. Die modularen Schubladen und Waschbecken lassen sich für größtmögliche Flexibilität kombinieren – mit einer Mindestlänge von 60 cm und darüber hinaus nahezu jeder Möglichkeit in Vielfachen von 30 cm. Adda ist erhältlich in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Grigio Versilia, Silk Georgette®, Gris du Marais® und Pietra d’Avola.
    Spezifikation
    • Adda ist eine Kollektion, die sich dank ihres modularen Stauraum-/Konsolensystems mit Holzfront und Abdeckplatte aus Stein sowohl im Bad als auch im Wohnbereich mühelos einfügt. Sie kann in Kombination mit einem Waschbecken oder allein verwendet werden, um einen Fernseher, Bücher oder andere Gegenstände zu präsentieren, mit dem zusätzlichen Vorteil des diskreten Stauraums, den ihre Schubladen bieten. Die modularen Schubladen und Waschbecken lassen sich für größtmögliche Flexibilität kombinieren – mit einer Mindestlänge von 60 cm und darüber hinaus nahezu jeder Möglichkeit in Vielfachen von 30 cm. Adda ist erhältlich in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Grigio Versilia, Silk Georgette®, Gris du Marais® und Pietra d’Avola.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAdda-Modular-Drawers
    • ProduktfamilieADDA
    • ProduktgruppeDrawers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-27
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)460
    Verwandt
    • HauptmaterialMarmor
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathrooms
    • Klassifizierung13 42 13
    • Format2014TitelBathroom Unit Modules
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets