Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Adda - Wandmontierter Waschtisch mit integriertem Becken - L40
Adda - Wandmontierter Waschtisch mit integriertem Becken - L40
Adda - Wandmontierter Waschtisch mit integriertem Becken - L40
Adda - Wandmontierter Waschtisch mit integriertem Becken - L40
Adda - Wandmontierter Waschtisch mit integriertem Becken - L40
Adda - Wandmontierter Waschtisch mit integriertem Becken - L40
Adda - Wandmontierter Waschtisch mit integriertem Becken - L40
    Salvatori

    Adda - Wandmontierter Waschtisch mit integriertem Becken - L40

    Mit einer Anspielung auf das Design der 1950er und 60er Jahre ist Adda eine retro-zeitgenössische Kollektion, die mit den spezifischen Eigenschaften verschiedener Materialien spielt: der Kühle des Natursteins, der Wärme des Holzes und der dezenten Eleganz von brüniertem Messing. Als außergewöhnlich vielseitige Kollektion umfasst sie modulare Komponenten, die in nahezu unendlich vielen Konfigurationen kombiniert werden können, um den gewünschten Look, Stil und die gewünschten Abmessungen zu erzielen. Wählen Sie eine Höhe von 20 oder 40 cm, eine Länge von 60 oder 90 cm, mit oder ohne Schublade. Das Steinbecken ist als Aufsatzbecken und als integrierte Variante mit Fronten aus Holz oder Messing erhältlich. Erhältlich in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Grigio Versilia, Gris du Marais®, Pietra d’Avola und Silk Georgette® mit Fronten aus glattem und geripptem Nussbaum, glattem Ahorn, thermobehandelter Eiche und brüniertem Messing.
    Spezifikation
    • Die wandhängende Version bietet eine Wahl bei der Platzierung des Beckens: als Aufsatzbecken oder integriert. Sie besteht aus einer Reihe modularer Komponenten, die mit Schubladen der Adda Serie kombiniert werden können, um größtmögliche Flexibilität in der Länge zu bieten. Adda ist auch mit Front aus Naturstein erhältlich. Sie ist in den folgenden Natursteinen erhältlich: Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Grigio Versilia, Silk Georgette®, Gris du Marais® und Pietra d’Avola.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAdda-Wall-mounted-Integrated-Basin-L40
    • ProduktfamilieADDA
    • ProduktgruppeWall-mounted Basin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-27
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)460
    Verwandt
    • HauptmaterialMarmor
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs