Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Badewanne - Oyster
Badewanne - Oyster
Badewanne - Oyster
Badewanne - Oyster
    Salvatori

    Badewanne - Oyster

    Die vollständig mit Naturstein ummantelte Badewanne Oyster könnte man als “Design-your-own-Wanne” bezeichnen. Mit ihrer wunderbar schlichten Struktur und klaren Linien ist die Badewanne Oyster vollständig individualisierbar, um das Bad Ihrer Träume zu gestalten. Die mit Wandarmaturen kompatible Badewanne Oyster lässt sich auf die vielen Texturen von Salvatori abstimmen, um einen ‘total look’ zu schaffen. Ein Bad im ‘total look’ setzt den Naturstein von Salvatori auf elegante Weise für Wände, Boden und Accessoires ein. Ganz gleich, welchen Stein Sie für die Badewanne Oyster wählen – er lässt sich mit Elementen aus den Home Collections von Salvatori kombinieren und schafft so eine anspruchsvolle Badästhetik. Erhältlich in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Gris du Marais, Pietra d’Avola und Silk Georgette®.
    Spezifikation
    • Oyster ist sowohl mit Wandarmaturen als auch mit Standarmaturen (bodenstehend) kompatibel. Bitte geben Sie Ihre Anforderungen bei der Bestellung an, damit wir die entsprechenden Anpassungen vornehmen können. Bitte beachten Sie jedoch, dass Armaturen nicht im Lieferumfang enthalten sind. Die Wanne kann auch mit einer Revisionsöffnung geliefert werden; falls gewünscht, geben Sie bitte bei der Bestellung an, auf welcher Seite sie angebracht werden soll. Fassungsvermögen: 216 Liter (57 Gallonen) Durchflussrate: 48 Liter (12½ Gallonen) / Minute Maximaler Wasserstand: 280 mm (11”) Erhältlich in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola und Silk Georgette® in den Oberflächen Honed, Raw, Infinito, Bamboo, CNC oder Tatami.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBathtub-Oyster
    • ProduktfamilieBathtub
    • ProduktgruppeOyster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)515
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialMarmor
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)335
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs