Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
    Salvatori

    Adda - Wall-mounted Countertop Basin

    Google-Übersetzung,
    Mit einer Anspielung auf das Holzdekor der 1950er und 60er Jahre hat der Designer David Lopez Quincoces eine retro-zeitgenössische Kollektion geschaffen, die mit den inhärenten Eigenschaften jedes Materials in der Kühle von Naturstein und der Wärme von Holz spielt. Bestehend aus einer freistehenden kannelierten Säule und einem Marmorbecken, schafft Adda ein Gefühl von Wärme und Eleganz. Sein sattes Walnussholz wurde von einigen der besten Holzarbeiter Italiens in ein klassisches geripptes Finish verwandelt, und die Steinbecken werden in der Toskana gefertigt und von Hand veredelt. Neben der ursprünglichen gerippten Version gibt es Adda jetzt auch mit Verkleidungen in glattem Nussbaum, Ahorn und wärmebehandelter Eiche oder in der Metallversion in brüniertem Messing. Adda ist eine Kollektion, die sich dank ihres modularen Aufbewahrungs-/Konsolensystems mit Holzverkleidung und Steinplatte sowohl in Badezimmern als auch in Wohnumgebungen bequem einfügt. Es kann in Verbindung mit einem Waschbecken oder alleine verwendet werden, um einen Fernseher, Bücher oder andere Gegenstände zu präsentieren, mit dem zusätzlichen Vorteil der diskreten Aufbewahrungslösung, die seine Schubladen bieten. Adda ist als freistehende Einheit sowohl in zylindrischer als auch in quadratischer Ausführung in den folgenden Natursteinen erhältlich: Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Grigio Versilia, Silk Georgette®, Gris du Marais® und Pietra d'Avola.
    Spezifikation
    • The wall-mounted version offers a choice of basin placement, with the option of countertop and integrated. It consists of a range of modular components which can be combined with drawers from the Adda series so as to create utmost flexibility in terms of length. It comes in the following natural stones: Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Grigio Versilia, Silk Georgette®, Gris du Marais® and Pietra d’Avola. Adda is available also with facing in natural stone.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAdda-Wall-mounted-Countertop-Basin
    • ProduktfamilieADDA
    • ProduktgruppeWall-mounted Basin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-27
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)460
    Verwandt
    • HauptmaterialMarmor
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit