Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontane Bianche - Basins - Alfeo
Fontane Bianche - Basins - Alfeo
Fontane Bianche - Basins - Alfeo
Fontane Bianche - Basins - Alfeo
Fontane Bianche - Basins - Alfeo
Fontane Bianche - Basins - Alfeo
Fontane Bianche - Basins - Alfeo
    Salvatori

    Fontane Bianche - Basins - Alfeo

    Google-Übersetzung,
    Das Alfeo-Waschbecken, das aus einem einzigen Natursteinblock besteht, kann einzeln installiert oder von der Ciane-Serie modularer Schubladen flankiert werden, die in Längen von 60 cm und 90 cm erhältlich sind. Die Kollektion ist das Ergebnis einer einjährigen kreativen Forschungs- und Entwicklungsphase, in der Salvatori und Elisa Ossino das Design perfektionierten. Das Projekt wurde dann Fantini anvertraut, die mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung und Expertise die natürliche Wahl für die Entwicklung und Produktion der Armaturen waren. Wie die Kollektionen Stiletto und Filo basiert Fontane Bianche auf der Plug & Play-Philosophie, da es äußerst einfach zu installieren ist und komplett mit Ablaufgarnitur und Halterungen geliefert wird. Die Kollektion Fontane Bianche (auf Deutsch „Weiße Brunnen“), die Becken und modulare Aufbewahrungsmöbel, Spiegel und Armaturen umfasst, ist vom gleichnamigen sizilianischen Strand inspiriert, einem Ort in der Nähe, an dem die Designerin Elisa Ossino aufgewachsen ist. Die täuschend einfachen Stücke spielen mit der Reinheit geometrischer Formen und veranschaulichen das Konzept „Kunsthandwerk trifft Feinmechanik“. Die hauchfeinen Bordüren und filigranen Verarbeitungen der Becken in Naturstein werden durch elegant-maskuline Armaturen, Armaturen und Brausen kompensiert. Die Becken und schwebenden Regale sind in Bianco Carrara, Gris du Marais, Pietra d'Avola und Crema d'Orcia erhältlich, während die Armaturenserie in Gun-Metal-farbenem Aluminium und Chrom erhältlich ist.
    Spezifikation
    • The basins and floating shelves come in Bianco Carrara, Gris du Marais, Pietra d’Avola and Crema d’Orcia, while the tapware range is available in gun-metal coloured aluminium and chrome. Where Alfeo is to be combined with one or more Ciane drawers, the latter will be supplied with a lateral fixing plate which has a thickness of 3 mm. The total amount of fixing plates will be the number of drawers, minus one.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFontane-Bianche-Basins-Alfeo
    • ProduktfamilieFontane Bianche
    • ProduktgruppeBasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)200
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialMarmor
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)36
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit