Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontane Bianche - Ciane Floating Shelves
Fontane Bianche - Ciane Floating Shelves
Fontane Bianche - Ciane Floating Shelves
Fontane Bianche - Ciane Floating Shelves
Fontane Bianche - Ciane Floating Shelves
    Salvatori

    Fontane Bianche - Ciane Floating Shelves

    Google-Übersetzung,
    Als Teil der Fontane Bianche-Serie wurden die Ciane-Schubladen und schwebenden Regale als Hommage an eine moderne Legende, den bahnbrechenden Konzeptkünstler Donald Judd, geschaffen. Die Schubladen sind in zwei Breiten erhältlich und können neben dem Alfeo-Waschbecken oder einzeln verwendet werden, während die schwebenden Regale in horizontaler oder vertikaler Anordnung verwendet werden können. Die Fontane Bianche-Kollektion (auf Englisch White Fountains) umfasst Becken und modulare Aufbewahrungsmöbel, Spiegel und Armaturen und ist vom gleichnamigen sizilianischen Strand inspiriert, einem Ort in der Nähe, an dem die Designerin Elisa Ossino aufgewachsen ist. Ossino entwarf auch eine Kollektion von passenden Badezimmeraccessoires, die modulare Tabletts, Zahnbürstenhalter und Seifenschalen umfasst. Erhältlich in Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Gris du Marais und Pietra d'Avola.
    Spezifikation
    • Available in Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Gris du Marais and Pietra d'Avola.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFontane-Bianche-Ciane-Floating-Shelves
    • ProduktfamilieFontane Bianche
    • ProduktgruppeShelves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)200
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialMarmor
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)36
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathrooms
    • Klassifizierung13 42 13
    • Format2014TitelBathroom Unit Modules
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit