Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ishiburo - Shower Tray
Ishiburo - Shower Tray
Ishiburo - Shower Tray
    Salvatori

    Ishiburo - Shower Tray

    Google-Übersetzung,
    Die Ishiburo-Textur, eine Reihe unregelmäßiger Linien, die in die Oberfläche des Steins eingraviert sind, ziert die Duschwanne. Die Ishiburo-Duschwanne ist ein einfach zu installierendes Teil mit abnehmbaren Latten aus recyceltem Teakholz, das mit schönem Stein ummantelt ist, und nutzt unser revolutionäres Konzept, das wir gerne Plug & Play nennen – einfach, weil es wirklich so einfach ist. Es sind keine Schreiner oder Steinmetze beteiligt, es kann von einem Klempner mit minimalem Aufwand installiert werden, wodurch Zeit, Kosten und der Stress der Koordination von Handwerkern reduziert werden. Als Teil einer breiteren Kollektion, die ein Waschbecken und eine Badewanne umfasst, bilden sie zusammen eine raffinierte Ergänzung aus Naturstein entweder für ein Salvatori-Badezimmer im „Total Look“ oder gemischt mit anderen zeitgenössischen Stücken. „Ich strebte danach, die inhärente Materialqualität von Stein zu maximieren. Das Eintauchen in warmes Wasser, das in Stein eingeschlossen ist, bringt den Menschen instinktive Behaglichkeit.“ Dies sind die Worte des renommierten Architekten und Designers Kengo Kuma, der mit Ishiburo eine Kollektion entworfen hat, die ein wirklich harmonisches und ruhiges Badezimmererlebnis schafft. Erhältlich in Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Pietra d'Avola und Silk Georgette®
    Spezifikation
    • Available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette®, it can also be combined with the Ishiburo wall texture to create a stunning showering experience.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIshiburo-Shower-Tray
    • ProduktfamilieIshiburo
    • ProduktgruppeShower Tray
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)69
    • Breite (mm)1576
    • Tiefe (mm)1080
    Verwandt
    • HauptmaterialMarmor
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit