Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Security Camera with 2 Megapixel Full HD Outdoor Network IR Bullet

Security Camera with 2 Megapixel Full HD Outdoor Network IR Bullet

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die SNO-6084R ist eine Kamera aus der Samsung Techwin WiseNetIII-Netzwerkreihe, die die fortschrittlichsten Funktionen von Samsung mit hochauflösenden 2-Megapixel-1080p-Bildern bietet. Sein hohes Maß an Funktionalität umfasst 100 dB WDR, das 30 fps bei 2 Megapixel 1080p liefert, eingebaute IR-LEDs, die selbst in der Dunkelheit von 0 Lux klare Bilder erzeugen, und ein motorisiertes Varifokalobjektiv, das eine einfache Fokussteuerung ermöglicht. Mit verbesserten Funktionen und neuen Technologien zur Bewältigung der Herausforderungen rauer Umgebungsbedingungen wird das SNO-6084R die professionellen Sicherheitsanforderungen des Marktes erfüllen. Schutzart IP66 mit integriertem Sonnenschutz und Lieferung mit einer Montagehalterung, mit der die Kamera entweder an der Wand, auf der Oberfläche oder an der Decke montiert werden kann, um sicherzustellen, dass jederzeit das erforderliche Sichtfeld erreicht wird.

Hauptmerkmale:
  • max. 2M (1920 x 1080) Auflösung
  • 16 : 9 Full HD (1080p) Auflösungsunterstützung
  • 3 ~ 8,5 mm (2,8x) motorisiertes Varioobjektiv
  • H.264, MJPEG Dual-Codec, Mehrfach-Streaming
  • Audio-/Gesichts-/Bewegungserkennung
  • Einfacher Fokus, True Day & Night (ICR)
  • UPnP, Defog
  • SD/SDHC/SDXC-Speichersteckplatz
  • Multi-Crop-Streaming
  • IR-LED (20 Stück), PoE, IP66, IK10, bidirektionale Audiounterstützung
Technische Spezifikation
  • Referenznummersamsungtechwin-sno6084r
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppeNetwork Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-12-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSüdkorea
  • Hergestellt inSüdkorea
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör