Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
    SAN DECO

    Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.

    Google-Übersetzung,

    Travertino ist ein dekorativer Putz auf Kalkbasis, der die natürliche mineralische Textur von Travertinstein nachbildet.

    Das atmungsaktive und wasserbasierte Produkt wird mit der Kelle auf eine grundierte Oberfläche aufgetragen und ist auch als Außenversion für Fassaden erhältlich.

    Travertinputz, Natursteinoptik, Kalkputz

    Spezifikation
    • Travertino is a mineral-based decorative coating with natural ingredients that gives surfaces the elegant look of travertine stone. Suitable for both interior and exterior use, it brings the warmth and sophistication of natural stone to any space. When combined with San Deco’s Decorative Topcoat Products and unique Stencil collections, it becomes an ideal choice for those seeking durable and stylish natural stone effects.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdecorative-plaster-travertino
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeDecorative Plasters
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialTrockenbauplatte
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationMaterial
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDecorative coatings
    • Klassifizierung09 94 13
    • Format2014TitelTextured Finishing
    • OmniClassNummer23-15 21 11 13
    • OmniClassTitelTextured Paints

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Südamerika Afrika