Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAND 65 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 65 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 65 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 65 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 65 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 65 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 65 - Corrugated metal sheets for roofing

    Google-Übersetzung,

    SAND 65 ist eine einzigartige Platte auf dem Markt, die entwickelt und konzipiert wurde, um eine hervorragende Leistung in Bezug auf die Tragfähigkeit zu bieten.

    Dieses Wellblechmodell eignet sich besonders für konstruktive Trockenanwendungen oder als Einwegschalung für Betondecken.

    Darüber hinaus ermöglicht es dank seiner besonderen Geometrie, hervorragende Tragfähigkeitswerte zu erreichen und garantiert die Begehbarkeit. Aufgrund seiner wichtigen griechischen Höhe bietet dieses Wellblech im Vergleich zu traditionelleren Lösungen eine größere Sicherheit für die Wasserdichtigkeit bei Stellplätzen mit geringer Neigung.

    Spezifikation
    • Available in three different widths: 600 mm, 750 mm, 900 mm. Slabs are produced in lengths to measure, according to specific customer requirements.

      The following applications are available on the internal side: SANDnodrip non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise and anti-condensation function.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSAND_65
    • Produktfamilielamiere grecate
    • Produktgruppesand 65
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • UNSPSCNameLaminate flooring
    • UNSPSCCode30161710
    • OmniClassNummer23-13 17 11 15 11 15
    • OmniClassTitelLaminated Rigid Profiles