Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SANDfuture - Solution for flat roofing

SANDfuture - Solution for flat roofing

Google-Übersetzung,

SANDfuture ist das innovative System der durchgehenden Überdachung mit Entwässerungsfuge ohne externe Befestigungen in hohem Design mit hervorragender Begehbarkeit und schneller Montage. Hergestellt aus Aluminium mit der Speziallegierung 5754, vorlackiertem Stahl, Edelstahl, Kupfer, Zink-Titan, aluzinc® und magnelis®, mit durchgehenden kaltgewalzten Elementprofilen.

Ideal für ausgedehnte Dächer mit geringer Neigung, Flachdächer, Dächer mit geneigten oder gekrümmten Neigungen, Industrie-, Gewerbe- und Sportbauten, aber auch für Projekte im Zusammenhang mit öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Turnhallen, Mehrzweckzentren und schließlich für den modernen Wohnungsbau.

Spezifikation
  • The architectural section of the SANDfuture profile boasts a prestigious aesthetic appearance with continuous symmetrical lines created by micro-ribs for reinforcement. It stands out thanks to its unique draining overlap joint, complete with an internal safety channel that allows for concealed fastening.

    The specific overlap designed to lock the elements together with a pressure fit provides additional security for the watertightness of the roof covering in all weather conditions. In fact, to guarantee maximum watertightness, SANDfuture has a first upper channel that prevents any water from rising through capillary action.

    In this way, excess water can be gradually drained away through the main emergency containment channel at the end of the profile.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSANDfuture
  • ProduktfamilieCoperture piane
  • ProduktgruppeFlat roofings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • UNSPSCNameLaminate flooring
  • UNSPSCCode30161710
  • OmniClassNummer23-13 17 11 15 11 15
  • OmniClassTitelLaminated Rigid Profiles