Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waterline recessed shower tray 80x80
Sanindusa

Waterline recessed shower tray 80x80

Google-Übersetzung,

Große Auswahl an Größen, die an verschiedene Räume angepasst werden können. Die extra flache Duschwanne erleichtert allen Benutzern den Zugang zur Dusche. Es bietet ein Höchstmaß an zeitgemäßem Baddesign. Leichte Zugänglichkeit zum Duschbereich speziell für ältere Menschen.

Spezifikation
  • 48711 -  ø90 shower tray drain (not included).

Technische Spezifikation
  • Referenznummer107480_Waterline_recessed-shower-tray
  • ProduktfamilieWaterline
  • Produktgruppeshower tray
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)20
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialFireclay
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)24.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011443
  • ETIM-NameShower tray
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
  • CSIUniFormatIICodeC10
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Europa Ozeanien Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit