Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
62 ½" x 32 ½" ADA Shower Pan - APA6232BFPAN

62 ½" x 32 ½" ADA Shower Pan - APA6232BFPAN

Google-Übersetzung,

ADA-konforme Acryl-Duschwanne mit Innenmaßen von 152,4 cm x 76,2 cm (60" x 30"), die den ADA-Anforderungen entspricht. Ausgestattet mit einer 19 mm (¾") niedrigen Schwelle, die bei fachgerechter Installation die ADA-Vorgaben von 12,7 mm (½") über dem fertigen Fußboden erfüllt. Robuste Acrylkonstruktion, hergestellt in den USA.

Spezifikation
    • Outside Dimensions: 62 ½”w x 32 ½”d x 3”h
    • 60” x 30” Inside Dimension
    • 3/4” barrier free threshold (requires mudset)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer62-1-2-x-32-1-2-ADA-Shower-Pan-APA6232BFPAN
  • ProduktfamilieShower Pans
  • ProduktgruppeADA Shower Bases
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit