Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Easy bottom water supply connection cistern
Easy bottom water supply connection cistern
    Sanindusa

    Easy bottom water supply connection cistern

    Google-Übersetzung,

    Spülkasten mit Spülmechanismus für eine Standtoilette. Spülkastenvolumen: 3/4,5 Liter. Montage für eine Zweimengenspülung. Große Spülung: 4,5 L. Kleine Spülung: 3 L. Wasseranschluss: unten.

    Spezifikation
    • Ceramic cistern with bottom inlet connection and 3/4.5L dual flush mechanism (included).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer131141LM_Easy_bottom-water-supply-connection-cistern
    • ProduktfamilieEasy
    • ProduktgruppeToilet Cisterns
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)380
    • Breite (mm)313
    • Tiefe (mm)147
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)10
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017120
    • ETIM-NameFlush tanks
    • UNSPSCNameToilet tanks
    • UNSPSCCode30181515
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 19 19
    • OmniClassTitelWater Closet Tanks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Europa Ozeanien Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit