Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-Neo Spülkasten 094400
D-Neo Spülkasten 094400
D-Neo Spülkasten 094400
D-Neo Spülkasten 094400
D-Neo Spülkasten 094400
    DURAVIT AG

    D-Neo Spülkasten 094400

    • Aufsatz-Montage
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Effizienter, sparsamer Wasserverbrauch: Unified Water Label (UWL) Klasse 2
    • Große Spülwassermenge: 6 Liter
    • Minimaler Spülwasserbedarf von lediglich 3 Litern
    • Spülmenge individuell einstellbar
    • Wassersparende 2-Mengen-Spülung: Nach Bedarf kleine oder große Spülmenge auswählbar (Dual-Flush)
    Spezifikation
      • Duravit D-Neo Spülkasten Weiß , Inkl. Innengarnitur, 3 l / 6 l, Dual Flush, Rechts & Links - 0944000005
      • Duravit D-Neo Spülkasten Weiß , Inkl. Innengarnitur, , Dual Flush, Rechts & Links, Wondergliss - 09440000051
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerd-neo-tank-094400
    • ProduktfamilieD-Neo
    • ProduktgruppeTank
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)360
    • Breite (mm)395
    • Tiefe (mm)180
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)12.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameToilet tanks
    • UNSPSCCode30181515
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit