Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Urb.y 65 bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism
Urb.y 65 bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism
    Sanindusa

    Urb.y 65 bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism

    Google-Übersetzung,

    Spülkasten mit Spülmechanismus für eine Standtoilette.Spülkastenvolumen: 6 Liter. Montage für 2-Mengen-Spülung. Große Spülung: 6 L. Kleine Spülung: 3 L. Wasseranschluss: unten.

    Spezifikation
    • Ceramic cistern with bottom inlet connection and dual-flush mechanism included.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer140111LM_Urby_cistern-with-dual-flush-mechanism
    • ProduktfamilieUrb.y
    • ProduktgruppeToilet Cisterns
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)435
    • Breite (mm)380
    • Tiefe (mm)170
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)16.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameToilet tanks
    • UNSPSCCode30181515
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 19 19
    • OmniClassTitelWater Closet Tanks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Europa Ozeanien Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit