Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
48 Cetus toilet seat with slowclose system
48 Cetus toilet seat with slowclose system
48 Cetus toilet seat with slowclose system
    Sanindusa

    48 Cetus toilet seat with slowclose system

    Google-Übersetzung,

    Duroplast ist ein Material, das keine umweltgefährdenden Stoffe enthält und daher hautverträglich, antibakteriell, antistatisch, staubabweisend und UV-beständig ist. Dieser Toilettensitz und die Abdeckung haben auch ein langsames Schließsystem, um abruptes Herunterfallen zu verhindern.

    Spezifikation
    • fixing kit for toilet seat and cover (included).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer21034_Cetus_48-toilet-seat-with-slowclose-system
    • ProduktfamilieCetus
    • Produktgruppetoilet seat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)50
    • Breite (mm)355
    • Tiefe (mm)429
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)1.95
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011196
    • ETIM-NameToilet seat
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC seats and covers
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 11 11
    • OmniClassTitelToilet Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC10
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Europa Ozeanien Nordamerika Südamerika