Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Winner toilet seat with easyclip system
Winner toilet seat with easyclip system
    Sanindusa

    Winner toilet seat with easyclip system

    Google-Übersetzung,

    Duroplast ist ein Material, das keine umweltgefährdenden Stoffe enthält und daher hautverträglich, antibakteriell, antistatisch, staubabweisend und UV-beständig ist. Dieser Toilettensitz und -deckel haben auch ein langsames Schließsystem, um abruptes Herunterfallen zu verhindern, und es hat ein Clipoff-System, mit dem Sie den Deckel und den Sitz zur einfachen Reinigung entfernen können.

    Spezifikation
    • Fixing kit for toilet seat and cover (included).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer24231_winner-toilet-seat-with-easyclip-system
    • ProduktfamilieWinner
    • ProduktgruppeToilet Seats
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)50
    • Breite (mm)366
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)2.56
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011196
    • ETIM-NameToilet seat
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC seats and covers
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 11 11
    • OmniClassTitelToilet Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC10
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Europa Ozeanien Nordamerika Südamerika