Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Switch built-in cistern for low level wc
Sanindusa

Switch built-in cistern for low level wc

Google-Übersetzung,
Unterputz-Spülkasten für ein bodenstehendes WC-Becken Einbauhöhe abhängig vom gewählten WC-Becken Spülkastentiefe 120 mm Für frontale Betätigung Zur Montage einer Zweimengen-Betätigungsplatte Der Spülkasten ist kondensationsisoliert Silent HDV-Füllventil Volumen des Spülkastens 6 Liter Halterung für Zweimengenspülung Große Spülung 6 L Kleine Spülung 3 L Anschluss an die Wasserversorgung oben Mitte rechts
Spezifikation
  • General content _material included_ Angle valve for connection to the water supply DN 15 _1-2 _ Connection pipe to the toilet diam 45 x 380 mm diam 45 adapter piece Other parts necessary to fix and connect the product Compatible plates _not included_ 40003 - Orange 3-6L mechanism plate 40013 - Plan 3-6L mechanism plate 40023 - Easy 3-6L mechanism plate 40033 - Moon 3-6L mechanism plate 40043 - Square mechanism plate
Technische Spezifikation
  • Referenznummer40133_Switch_builtin-cistern-for-low-level-WC
  • ProduktfamilieSwitch
  • ProduktgruppeToilet Cisterns
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)806
  • Breite (mm)510
  • Tiefe (mm)120
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Europa Ozeanien Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit