Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CORAL bidet (b.t.w.) - floor-standing
Sanitana

CORAL bidet (b.t.w.) - floor-standing

Google-Übersetzung,
Stand-Bidet CORAL (Rücken zur Wand) Die Sanitärkeramik CORAL fällt natürlich durch ihre polierten, geschwungenen Formen und sanften Konturen auf. Die Verbindung zwischen Ästhetik und Funktion führt zu einer Serie, die einfach und vielseitig ist und sich mühelos in jeden Badezimmerstil einfügt.
Spezifikation
  • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: vertical Tap hole: yes Overflow hole: yes Compatible covers: n/a In the box: bidet and fixing kit
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS10063634900000
  • ProduktfamilieCoral
  • ProduktgruppeBidets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)395
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)540
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)24.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameBidets
  • UNSPSCCode30181502
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidets
  • Klassifizierung22 41 13.19
  • Format2014TitelResidential Bidets
  • OmniClassNummer23-31 23 00
  • OmniClassTitelBidets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Europa Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit