Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Combined Beam Orthogonal direction
Combined Beam Orthogonal direction
Combined Beam Orthogonal direction

    Combined Beam Orthogonal direction

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur in Japan erhältlich.


    Das HARISHITA-Stückschloss kann verwendet werden, um das vorangehende Befestigungselement orthogonal zum H-förmigen Stahl zu montieren.

    Dies ist die Spezifikation für den parallel zum H-förmigen Stahl konstruierten Wandkeller.

    [Merkmale]

    ■Bietet zuverlässige und stabile Festigkeit.

    ■3 Typen sind für jede Flanschdicke aus H-förmigem Stahl erhältlich.

    Typ 20/Anwendbare Flanschdicke 20 mm oder weniger

    Typ 40/Anwendbare Flanschdicke bis zu 20 bis 40 mm

    Typ 60/anwendbare Flanschdicke 40 bis 60 mm

    ■C-förmiger Stahl C-60~C-100 kann als vorangehendes Befestigungselement ausgewählt werden. (Gilt für alle Typen)

    ■HINWEIS Cantilever ist verboten.

    ■Verfahren ohne Schweißen

    Spezifikation
    • Preceding fastener is mounted in orthogonal direction to H-shaped steel.

      [Unit configuration] Orthogonal direction

      [HARISHITA-piece lock] 2 pcs.

      Select according to the flange thickness of the H-shaped steel to be mounted

      Type 20/Applicable flange thickness 20 mm or less

      Type 40/Applicable flange thickness up to 20 to 40 mm

      Type 60/Applicable flange thickness 40 to 60 mm

      【preceding fastener】

      Preceding fasteners to C-50~C-100 can be used

      (Applicable for both 20, 40 and 60 models)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerC_W_HPLr
    • ProduktfamilieLight Gauge Steel (LGS)
    • Produktgruppeceiiling and wall
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-31
    • Editionsnummer1
    Links
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit