Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Combined Beam Lower Series SENKO-piece-TORITSUKE-KANAMONO
Combined Beam Lower Series SENKO-piece-TORITSUKE-KANAMONO

    Combined Beam Lower Series SENKO-piece-TORITSUKE-KANAMONO

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur in Japan erhältlich.


    Wenn es nicht möglich ist, das vorhergehende Befestigungselement (C-förmiger Stahl) auf beiden Seiten des H-förmigen Stahls an der Wandkante usw. zu befestigen, ist eine einseitige Montage mit „SENKO-Stück-TORITSUKE-KANAMONO“ möglich.

    [Merkmale]

    ■Durch die gemeinsame Verwendung von zwei HARISHITA-Stückschlössern ist es möglich, das vorangehende Befestigungselement ohne Schweißen auf einer Seite des H-förmigen Stahls anzubringen.

    ■Die Größe ist für C-65, für C-75 und für C-90.

    ■HINWEIS Cantilever ist verboten.

    ■Hinweis Eine parallele Montage ist nicht möglich.

    ■Verfahren ohne Schweißen

    Spezifikation
    • Preceding fasteners are fixed on one side in the orthogonal direction to other sizes of H-beams available for custom order production.

      [Unit configuration]Fixed on one side, orthogonal direction

      [SENKO-piece-TORITSUKE-KANAMONO 65, 75, and 90] 1 pcs.

      Select according to the preceding fastener used(Other sizes are custom order)

      [HARISHITA-piece lock] 2 pcs.

      Select according to the flange thickness of the H-shaped steel to be mounted

      Type 20/Applicable flange thickness 20 mm or less

      Type 40/Applicable flange thickness up to 20 to 40 mm

      Type 60/Applicable flange thickness 40 to 60 mm

      【preceding fastener】

      Preceding fasteners of C-65,C-75,C-90 can be used(Other sizes are custom order)(Other sizes are custom order)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerC_W_SPFH
    • ProduktfamilieLight Gauge Steel (LGS)
    • Produktgruppeceiiling and wall
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-31
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit