Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Seismic Reinforcement Series (MC High Earthquake Resistant Method "Strong40")
Seismic Reinforcement Series (MC High Earthquake Resistant Method "Strong40")
Seismic Reinforcement Series (MC High Earthquake Resistant Method "Strong40")

    Seismic Reinforcement Series (MC High Earthquake Resistant Method "Strong40")

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur in Japan erhältlich.


    Die „MC High Seismic Resistance Method Strong40“ ist eine erdbebensichere Deckenmethode, die den Erdbebenwiderstand auf der Grundlage der absturzsicheren Decke „MC-Clip-Methode“ weiter verstärken und eine festgelegte Decke entsprechend der Mitteilung Nr. 771 des Ministeriums realisieren kann Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus im Jahr 2013.

    Unser neu entwickeltes [High Strength Brace System] wird in der MC High Earthquake Resistant Method Strong40 verwendet.

    Zur Verstärkung der Streben werden hochfeste MC-Brace Strong- und MC-Cross Strong-Streben verwendet, und zwei Streben werden an der Unterseite der Streben installiert, um eine zusätzliche Umhüllungsunterstützung in der entgegengesetzten Richtung bereitzustellen, um die horizontale seismische Kraft zu verteilen.

    Dieses System schützt Aufhänger und Gestellstützen, die im Falle eines Erdbebens leicht zerstört werden können, und realisiert eine erdbebensichere Decke [High Strength Brace System].

    Zulässige Dehngrenze von horizontal 4.267 N / Einheit

    Spezifikation
    • [Unit configuration]MC High Earthquake Resistant Method

      [Strong40]

      Width 30mm plate thickness 1.4mm or more such as brace reinforcement C-40x30x10x1.4

      Upper brace bracket MC-brace strong

      Bottom brace bracket MC-cross Strong 40

      Brace bottom receiver ㄷ-40x20x1.6

      Additional cradling support ㄷ-40x20x1.6

      Clip Wind Pressure W Clip (1.6)

      Non-slip bracket  NOBUCHI SUBERI BOUSHI KANAGU

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerC_C_ST40
    • ProduktfamilieLight Gauge Steel (LGS)
    • Produktgruppeceiiling and wall
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-07
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit