Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Square pipe joint
Square pipe joint
Square pipe joint

    Square pipe joint

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur in Japan erhältlich.


    "Vierkantrohrverbindung" kann als Spezialverbindung für 19 Vierkantrohre (1,2 mm) verwendet werden.

    Verwenden Sie bei Verwendung von 19 Vierkantrohren an den Ecken der unteren Wand eine Vierkantrohrverbindung für einen sauberen, ebenen Abschluss während des Plattenaufbaus.

    [Merkmale]

    ■Gelenk speziell für 19 Vierkantrohre (1,2 mm)

    ■Sauberer Abschluss ohne Stufen

    ■Verfahren ohne Schweißen

    Spezifikation
    • Square pipe joint

      [Applications]

      Metal fittings for lowering walls

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet 0.8mm

      [Sales unit] Case

      13.5kg/500 pcs.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKPJ
    • ProduktfamilieLight Gauge Steel (LGS)
    • Produktgruppeceiiling and wall
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFeuerverzinkt
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit