Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Combined Beam Lower Series HANEDASHI-support
Combined Beam Lower Series HANEDASHI-support
Combined Beam Lower Series HANEDASHI-support

    Combined Beam Lower Series HANEDASHI-support

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur in Japan erhältlich.


    Die HANEDASHI-Stütze kann verwendet werden, um das vorangehende Befestigungselement (C-förmiger Stahl) vom Flansch des H-förmigen Stahls mit einem Ausleger zu befestigen.

    Stützlast 50kg ist auch möglich, wenn das Maß innerhalb der Auslegergrenze liegt.

    Es kann auch verwendet werden, wenn das vorhergehende Befestigungselement nicht auf beiden Seiten des H-förmigen Stahls an der Wandkante usw. befestigt werden kann. (Hinweis: Die Haltelast ist die gleiche wie die von SENKO-Stück-TORITSUKE-KANAMONO).

    [Merkmale]

    ■Auslegermaße (von H-Flansch bis Kufenmitte)

    Auslegerabmessungen innerhalb 400 mm (H-Trägerbreite kleiner 100 mm bis 200 mm)

    Auslegerabmessungen innerhalb 800 mm (H-Trägerbreite 200 mm oder mehr)

    ■Max. 50 kg vertikale Belastung (innerhalb der Auslegergrenze)

    ■Verfahren ohne Schweißen

    Spezifikation
    • Cantilevered attachment of the preceding fastener from the flange of H-shaped steel

      [Unit configuration] Cantilever

      [HANEDASHI-support] 1 pc.

      Select from type 65, 75 and 100 according to the preceding fastener used.

      (Other sizes are custom order)

      [HARISHITA-piece lock] 2 pcs.

      [HARISHITA-piece lock・Z] 1 pc.

      Select according to the flange thickness of the H-shaped steel to be mounted

      Type 20/Applicable flange thickness 20 mm or less

      Type 40/Applicable flange thickness up to 20 to 40 mm

      Type 60/Applicable flange thickness 40 to 60 mm

      【preceding fastener】

      C-65,C-75,C-100,□-75x45 or □-100x50

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerC_W_HNDS
    • ProduktfamilieLight Gauge Steel (LGS)
    • Produktgruppeceiiling and wall
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-31
    • Editionsnummer1
    Links
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit