Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HARISHITA-piece lock
HARISHITA-piece lock
HARISHITA-piece lock
HARISHITA-piece lock
HARISHITA-piece lock
HARISHITA-piece lock

    HARISHITA-piece lock

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur in Japan erhältlich.


    „HARISHITA-Stückschloss“ ist eine Halterung, die den vorhergehenden Verschluss ohne Schweißen am H-förmigen Stahl befestigt. Aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit und stabilen Stärke wird es häufig bei großen Generalunternehmern eingesetzt.

    [Merkmale]

    ■Bietet zuverlässige und stabile Stärke.

    ■Diese Halterung befestigt C-förmigen Stahl (vorhergehender Befestiger) an H-förmigem Stahl in orthogonaler oder paralleler Richtung.

    ■Für jede Flanschdicke von H-förmigem Stahl sind drei Typen verfügbar.

    Typ 20/Anwendbare Flanschdicke 20 mm oder weniger

    Typ 40 / Einsetzbare Flanschdicken von 20 bis 40 mm

    Typ 60 / Anwendbare Flanschdicke 40 bis 60 mm

    ■Als vorangehendes Befestigungselement kann C-förmiger Stahl von C-60 bis C-100 ausgewählt werden. (Gilt für alle Typen.)

    ■Nichtschweißverfahren

    HINWEIS: Ausleger sind verboten.

    Spezifikation
    • HARISHITA-piece lock 20/40/60

      [Applications]

      Tip bracket for steel beam bottom

      [Material]

      Electrogalvanized t4.5mm

      [Sales unit] Case

      Type 20/12.2kg/50 pcs.

      Type 40/12.9kg/50 pcs.

      Type 60/14.2kg/50 pcs.

      [Damage load] (maximum load)

      Type 20/Orthogonal 1,495N (2,171N), Parallel 1.964N (1.964N), Vertical 2,291N (4,430N)

      Type 40/Orthogonal 1.310N (2,621N), Parallel 2.083N (2.215N), Vertical 2,297N (4,591N)

      Type 60/orthogonal 1,295N (2,097N), parallel 2.090N (2.090N), vertical 2,137N (4,544N)

      ※Damage load in a set of two. Vertical direction is one intensity

      Use C-100x50x20x2.3 for testing

      [Patent No. 4381882]

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHPL
    • ProduktfamilieLight Gauge Steel (LGS)
    • Produktgruppeceiiling and wall
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-31
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialGalvanisch verzinkt
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit