Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HANEDASHI-support
HANEDASHI-support
HANEDASHI-support
HANEDASHI-support
HANEDASHI-support
HANEDASHI-support

    HANEDASHI-support

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur in Japan erhältlich.


    Die HANEDASHI-Stütze ist eine bahnbrechende Befestigung an der unteren Spitze eines Stahlträgers, mit der der vorstehende Befestigungsteil (C-förmiger Stahl) ohne Schweißen an der Flansch des H-förmigen Stahls befestigt werden kann.

    Die Kraglänge kann entsprechend der Balkenbreite eingestellt werden (*Die Kraglänge kann je nach Bedingungen wie dem Gewicht der zu installierenden Kellerwand und der Größe des vorhergehenden Befestigungselements geändert werden)

    Es kann auch verwendet werden, wenn es unmöglich ist, den vorhergehenden Befestigungsteil auf beiden Seiten des H-förmigen Stahls an der Wandkante usw. zu befestigen. (Hinweis: Die Belastungsfestigkeit ist die gleiche wie bei SENKO-Stück-TORITSUKE-KANAMONO).

    [Merkmale]

    ■Bei gemeinsamer Verwendung mit „HARISHITA-Stückschloss“ und „HARISHITA-Stückschloss・Z“ kann der vorhergehende Verschluss mit einem Ausleger an H-förmigem Stahl befestigt werden.

    ■Eine vertikale Belastung von bis zu insgesamt 50 kg ist ebenfalls möglich.

    (Innerhalb der Auslegerlängenbeschränkung)

    ■Größenerweiterung für C-65, C-75 und C-100. Andere Größen können auf Bestellung gefertigt werden.

    ■Nichtschweißverfahren

    Spezifikation
    • HANEDASHI-support / For C-65,C-75 and C-100

      (Other sizes available for custom order production)

      [Applications]

      Tip bracket for steel beam bottom

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet 2.3mm

      [Sales unit] Case

      For C-65/12.9kg/50 pcs.

      For C-75/11.4kg/40 pcs.

      For C-100/10.0kg/30 pcs.

      [Patent No. 7433141]

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHNDS
    • ProduktfamilieLight Gauge Steel (LGS)
    • Produktgruppeceiiling and wall
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-31
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialFeuerverzinkt
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit