Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HARISHITA-piece lock・Z
HARISHITA-piece lock・Z
HARISHITA-piece lock・Z
HARISHITA-piece lock・Z
HARISHITA-piece lock・Z
HARISHITA-piece lock・Z
HARISHITA-piece lock・Z
HARISHITA-piece lock・Z
HARISHITA-piece lock・Z
HARISHITA-piece lock・Z

    HARISHITA-piece lock・Z

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur in Japan erhältlich.


    „HARISHITA-Stückschloss・Z“ ist eine Klammer, die den vorhergehenden Verschluss ohne Schweißen am H-förmigen Stahl befestigt.

    Durch die Kombination mit dem „HARISHITA-Stückschloss“ wird eine sehr hohe Festigkeit erreicht. Es wird von großen Generalunternehmern eingesetzt und hat sich dort bestens bewährt.

    [Merkmale]

    ■Bietet zuverlässige und stabile Stärke.

    ■Diese Metallbefestigung fixiert den C-förmigen Stahl (vorhergehender Befestiger) in orthogonaler Richtung am H-förmigen Stahl.

    ■Für jede Flanschdicke von H-förmigem Stahl sind drei Typen verfügbar.

    Typ 20/Anwendbare Flanschdicke 20 mm oder weniger

    Typ 40 / Einsetzbare Flanschdicken von 20 bis 40 mm

    Typ 60 / Anwendbare Flanschdicke 40 bis 60 mm

    ■Als vorangehendes Befestigungselement kann C-förmiger Stahl von C-60 bis C-100 ausgewählt werden. (Gilt für alle Typen.)

    ■Nichtschweißverfahren

    HINWEIS: Ausleger sind verboten.

    Spezifikation
    • HARISHITA-piece lock・Z 20/40/60

      [Applications]

      Tip bracket for steel beam bottom

      [Material]

      Electrogalvanized t4.5mm

      [Sales unit] Case

      Type 20/6.7kg/50 pcs.

      Type 40/7.9kg/50 pcs.

      Type 60/9.2kg/50 pcs.

      [Damage load] (maximum load)

      Type 20/allowable proof stress 2,515N, orthogonal 3,773N (8,756N), perpendicular 7,315N (10,862N)

      Type 40/permissible proof stress 2,308N, orthogonal 3,461N (8,632N), perpendicular 6,533N (9,482N)

      Type 60/allowable proof stress 2,008N, orthogonal 3,012N (9,301N), perpendicular 6,975N (8,588N)

      ※1. Strength as a set using identically sized HARISHITA-piece lock on one side. Vertical direction is the intensity of two.

      ※2. Allowable load capacity is obtained by dividing the damage load by 1.5

      [Design Registration No. 1546141]

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHPLZ
    • ProduktfamilieLight Gauge Steel (LGS)
    • Produktgruppeceiiling and wall
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-31
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialGalvanisch verzinkt
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit