Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SOLEAL Next 65 Single action door
SOLEAL Next 65 Single action door
    Sapa

    SOLEAL Next 65 Single action door

    Google-Übersetzung,
    • 65-mm-Modul mit thermischer Trennung
    • Große Vielseitigkeit: ideal sowohl für Gebäude als auch für einzelne Wohnprojekte
    • Gerade und nüchterne Linien für ein schlankes Erscheinungsbild mit minimalem Aluminiumanteil und einem schönen Gesamtfinish
    • Kompatibel mit der gesamten SOLEAL Next-Reihe
    • Verdeckte Hardware und Elemente
    • Große Abmessungen bis zu 3 m Höhe in einem Flügel
    • Hohe akustische, thermische und wetterbedingte Leistung
    • Starke und effiziente Sicherheitsfunktionen
    • Nachhaltigkeit: 75 % recycelt und 95 % recycelbar
    Spezifikation
    • Diversity of applications :

      • Single leaf hinged door – stand alone
      • Double leaf hinged door – stand alone
      • Simultaneous door
      • Door with fixed fields
      • Facade integration
      • Panic doors
      • Anti-finger trap
      • Burglary resistance
      • Reinforced door
      • Anti-bacterial nano-coating on handles
      • Low threshold
      • Mechatronics insertion (technical mullion)
      • Motorised door lock

      High performance :

      • Thermal performance: Ud up to 1,0 W/m²K, 1-leaf open in, low threshold, glazed, (WxH) 1500 x 2640 mm
      • Air permeability: Class 4
      • Water tightness: Class 6A
      • Wind pressure resistance: Class 2
      • Acoustic performance: Rw up to 43 dB
      • Endurance test for heavy traffic: up to 1.000.000 cycles
      • Burglary resistance: RC2, RC3 and PAS24
      • Bullet resistance: FB4 NS

      Large sizes :

      • Height: up to 3 meters
      • Glazing thickness: up to 49 mm
      • Infill weight: up to 200 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersoleal-next-65-single-action-door
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeDoors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    Türkei
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit