Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Outdoor Public Bike Pump - Durable Outdoor Commercial Bike Pump

Outdoor Public Bike Pump - Durable Outdoor Commercial Bike Pump

Google-Übersetzung,

Diese Pumpe ist eine ideale Ergänzung für Fahrradräume, Parks, Radwege und andere stark frequentierte öffentliche Bereiche. Sie ist so konstruiert, dass sie extremen Wetterbedingungen standhält und somit eine lange Lebensdauer gewährleistet, sodass alle Komponenten jederzeit einsatzbereit sind. Die Pumpe kann entweder direkt auf der Oberfläche montiert oder in unseren Deluxe-Arbeitsständer für den öffentlichen Bereich integriert werden.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerair-pump
  • ProduktfamilieBike Repair and Maintenance
  • ProduktgruppeBike Repair and Maintenance
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)30
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)8
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialCast Aluminum
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)20
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Außenanlagen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit