Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Public Bike Wash Station - Effective Bicycle Cleaning Station
Public Bike Wash Station - Effective Bicycle Cleaning Station
Public Bike Wash Station - Effective Bicycle Cleaning Station
Public Bike Wash Station - Effective Bicycle Cleaning Station
Public Bike Wash Station - Effective Bicycle Cleaning Station
Public Bike Wash Station - Effective Bicycle Cleaning Station
Public Bike Wash Station - Effective Bicycle Cleaning Station
Public Bike Wash Station - Effective Bicycle Cleaning Station

    Public Bike Wash Station - Effective Bicycle Cleaning Station

    Google-Übersetzung,

    Alles in einem Reinigungsständer

    Verhindern Sie mit dieser öffentlich zugänglichen, kommerziellen Fahrradwaschstation, dass Schlamm, Fett und Schmutz die Komponenten Ihres Fahrrads beschädigen. Diese Station eignet sich perfekt für Mountainbike-Trails, Bikeparks und Wohnanlagen und bietet Radfahrern eine praktische und langlebige Reinigungslösung, die sich problemlos an jede Wasserquelle anschließen lässt.

    Funktionen der Fahrradreinigungsstation im Freien

    • Hängen Sie Ihr Fahrrad zur stabilen Reinigung am Sattel oder Oberrohr auf
    • Enthält vier Bürsten für verschiedene Komponenten, sicher befestigt, um Diebstahl zu verhindern, sowie einen Spiralschlauch und eine verstellbare Düse
    • Der Wasseranschluss kann von unten oder über den seitlichen Zugang mit einem Standard-Gartenschlauch erfolgen
    Spezifikation
      • Installation hardware included
      • Thick-walled DOM tubing
      • Stainless-steel aircraft cable
      • Powder coat with eCoat finish
      • 2-year warranty
      • Made in the USA
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbike-wash-station-bike-repair-and-maintenance
    • ProduktfamilieBike Repair and Maintenance
    • ProduktgruppeBike Repair and Maintenance
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)49.6
    • Breite (Inches)10.2
    • Tiefe (Inches)17.7
    Verwandt
    • HauptmaterialMild Steel
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)50
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Außenanlagen
    • Klassifizierung12 93 13
    • Format2014TitelBicycle Racks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit