Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertical Bike Rack, Modular, Floor-Mounted

Vertical Bike Rack, Modular, Floor-Mounted

Google-Übersetzung,

Platzsparende und verstellbare vertikale Fahrradaufbewahrung

Modulares, bodenmontiertes vertikales Parken

Der hochgradig konfigurierbare und platzsparende Vertikal-Fahrradständer maximiert im Handumdrehen Ihre Parkkapazität in Innenräumen. Dank verstellbarer vertikaler Fahrradhalterungen können Sie aus verschiedenen Abständen wählen und so sowohl schmale Rennräder als auch Fahrräder mit breiten Reifen sicher abstellen.

Merkmale des vertikalen Fahrradständers

  • Das verstellbare Montagesystem für Bike Tracs ermöglicht verschiedene Abstandsoptionen von 15" bis 24".
  • Durchgehende Fahrradschienen bieten Halt für beide Räder und sorgen so für mehr Stabilität. Sie sind für bis zu 5 Zoll breite Reifen geeignet.
  • Erhältlich in ein- und doppelseitigen Ausführungen mit verriegelbaren und nicht verriegelbaren Optionen.

Artikelnummer: 8033V

Technische Spezifikation
  • Referenznummervertical-rack
  • ProduktfamilieBike Rack
  • ProduktgruppeCommercial Bike Rack
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCycle stands and lockers
  • Klassifizierung12 93 13
  • Format2014TitelBicycle Racks
  • OmniClassNummer23-11 29 11
  • OmniClassTitelBicycle Racks and Shelters