Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall-Mounted Bike Repair Stand - Efficient Bicycle Maintenance Stand

Wall-Mounted Bike Repair Stand - Efficient Bicycle Maintenance Stand

Google-Übersetzung,

Reparaturstation für kleine Räume

Der Wandmontageständer ist eine extrem robuste, wandmontierte Fahrradreparaturstation, die Zugriff auf die gängigsten Fahrradreparaturwerkzeuge bietet. In Kombination mit einer Luftpumpe erhalten Sie einen äußerst platzsparenden DIY-Fahrradreparaturständer.

Merkmale des wandmontierten Fahrrad-Reparaturständers

  • Design zur Wandmontage; die geringe Stellfläche ist ideal für kleine Räume oder zur Befestigung an Pfosten mithilfe von U-Bolzenlöchern in den Schlitzen der Rückwand
  • Passt perfekt zu Saris Fahrradpumpen
  • 9 gängige Fahrradwerkzeuge, sicher befestigt durch geflochtene Edelstahlkabel
Spezifikation
    • Laser-cut flat plate and thick-wall DOM tubing
    • Powder coat finish
    • Dimensions: 16” L x 11” W x 61” H (with tools)
    • 2-year warranty
    • Made in the USA
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwall-mounted-public-work-stand
  • ProduktfamilieBike Repair and Maintenance
  • ProduktgruppeBike Repair and Maintenance
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)66.3
  • Breite (Inches)11
  • Tiefe (Inches)16
Verwandt
  • HauptmaterialMild Steel
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)29
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Außenanlagen
  • Klassifizierung12 93 13
  • Format2014TitelBicycle Racks
  • OmniClassNummer23-11 29 11 11
  • OmniClassTitelBicycle Racks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit