Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Universal Bike Wheel Chock - Secure Tire Support

Universal Bike Wheel Chock - Secure Tire Support

Google-Übersetzung,

Der Radkeil hält Fahrräder aufrecht, während man die Reifen aufpumpt oder kleinere Einstellungen vornimmt. Dank der universellen Befestigung kann der Radkeil mit einer unserer Pumpen am Boden oder direkt an unserem Deluxe-Montageständer befestigt werden.

• Unterstützt Fahrräder ohne Ständer beim Aufpumpen der Reifen
• Die Reibung der Reifen verhindert das Zurückrollen
• Die aufrechte Position beseitigt die Stolpergefahr
• Geeignet für Reifen bis zu 2,75 Zoll und Felgendurchmesser bis zu 29 Zoll
• Fahrräder können nicht am Radkeil befestigt werden
• ADA-konform

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwheel-chock-universal
  • ProduktfamilieBike Repair and Maintenance
  • ProduktgruppeBike Repair and Maintenance
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)25.5
  • Breite (Inches)6
  • Tiefe (Inches)6
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)16
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Außenanlagen
  • Klassifizierung12 93 13
  • Format2014TitelBicycle Racks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit