Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Norwegian File Cabinet

Norwegian File Cabinet

Google-Übersetzung,
Hängeregistraturschrank mit Top-Qualität für Benutzer der Schränke oft. Die Gehäuse werden mit spezialgeformten Schubladenfronten mit 100 % Öffnung geliefert, die vollen Zugriff ermöglichen. Die Schubladen sind auf doppelten Auszugsschienen mit Kugellagern für maximale Stabilität montiert. Der Schrank verfügt über eine Zentralverriegelung und Kippsicherung - es kann immer nur eine Schublade geöffnet werden. Farbe ist hellgrau-weiß (RAL 9002). In weiteren Farben und mit Fronten in Holz erhältlich.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer70189
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Veröffentlichungsdatum2012-06-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1550
  • Breite (mm)402
  • Tiefe (mm)720
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inNorwegen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameCabinets
  • UNSPSCCode30161801
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit