Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Satino MultiMirror

Satino MultiMirror

Google-Übersetzung,
Dieser Mehrzweckspiegel bietet ein All-in-One-Konzept für Handreinigung, Händetrocknung, Lufterfrischung und Beleuchtung. Durch ihr modernes Design in Kombination mit dezenter LED-Beleuchtung passt sie perfekt in jeden Waschraum. Der Spiegel hat eine große integrierte Handtuchkapazität, wodurch er auch für Toilettenbereiche geeignet ist, die stark frequentiert oder zu Stoßzeiten sind (wie zum Beispiel Stadien, Konzertsäle, Kinos usw.), was auch zu einer geringen Nachfüllhäufigkeit für das Reinigungspersonal führt. Der Multi Mirror ist so ausgestattet, dass er mit Satino Black-Schaumseifenkartuschen funktioniert und die bemerkenswerten Düfte Qlash oder SparQ für ein umfassendes Waschraumerlebnis bietet.
Spezifikation
  • Multi Mirror all-in-one concept with LED lighting, wxdxh 600x175x965 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummermultimirror
  • ProduktfamilieDispensers
  • ProduktgruppeMirrors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-07-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)965
  • Breite (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Spiegel
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
  • Klassifizierung08 83 00
  • Format2014TitelMirrors
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit