Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vetonit - Cool Top - Passive Cooling Exposed Liquid Applied Roof Waterproofing Membrane
Vetonit - Cool Top - Passive Cooling Exposed Liquid Applied Roof Waterproofing Membrane
Vetonit - Cool Top - Passive Cooling Exposed Liquid Applied Roof Waterproofing Membrane
Vetonit - Cool Top - Passive Cooling Exposed Liquid Applied Roof Waterproofing Membrane
Vetonit - Cool Top - Passive Cooling Exposed Liquid Applied Roof Waterproofing Membrane
    Saveto

    Vetonit - Cool Top - Passive Cooling Exposed Liquid Applied Roof Waterproofing Membrane

    Google-Übersetzung,

    Saveto Cool Top ist ein einkomponentiges, kalt aufgetragenes, wasserbasiertes Elastomer-Hybrid-Polyurethan-Acryl-Dach
    Abdichtungsbahn Das Produkt hat eine weiße Farbe mit einem hohen Solarreflexionsindex (SRI), der eine bessere Leistung gewährleistet
    thermische Dachdämmung. Saveto Cool Top weist eine hohe Vergilbungs- und Farbbeständigkeit sowie eine hervorragende Schmutzaufnahmefähigkeit auf
    Widerstand aufbauen.

    Funktionen und Vorteile:

    • Reflektiert Sonnenstrahlen, was die Energieeffizienz erhöht und die Kühlkosten senkt.
    • Hochelastisch und rissüberbrückend.
    • Einfach zu verwendende Einzelkomponente.
    • UV- und farbstabil.
    • Hervorragende Witterungsbeständigkeit.
    • Kann auf geneigten Dächern angewendet werden.
    • Leicht zu pflegen.
    • Widerstand gegen Schmutzaufnahme.
    • Widersteht Stößen und Fußgängerverkehr.
    • Hervorragend geeignet für die Sanierung bestehender Dächer ohne Austausch.
    • Die richtige Lösung für kleine und komplizierte Dächer.
    • Anwendungsverfahren; Pinsel, Rolle oder Airless-Spritzgerät.
    Spezifikation
    • Suitable uses: 

      - Waterproofing of concrete, metal, cement, and gypsum board surfaces. 

      - Protecting bitumen and PVC roofing membranes with a high value of SRI. 

      - Waterproofing of corrugated sheets and sloped roofs.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCool-Top
    • Produktfamilie Coverings, coatings and finishes
    • ProduktgruppeProtective Coatings
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inSaudi-Arabien
    • Hergestellt inSaudi-Arabien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68_64
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolyurethane (PUR) waterproof coatings
    • OmniClassNummer23-13 25 17 13
    • OmniClassTitelSheet Waterproofing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika
    Bahrain
    Ägypten
    Irak
    Jemen
    Jordanien
    Katar
    Kuwait
    Libanon
    Oman
    Palästina
    Saudi-Arabien
    Syrien
    Vereinigte Arabische Emirate