Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vetonit - Vetoset CA540 - Internal Multipurpose Adhesive to Work with Multiple Types of Tiles
Saveto

Vetonit - Vetoset CA540 - Internal Multipurpose Adhesive to Work with Multiple Types of Tiles

Google-Übersetzung,

Vetoset CA540 ist ein zementbasierter, professioneller Mehrzweck-Fliesenkleber, der für die meisten Fliesenarten und Untergründe geeignet ist. Das Produkt besteht aus einer Mischung aus Zement, sorgfältig ausgewählten Zuschlagstoffen, speziellen Additiven und Polymeren, die Vetoset CA540 seine hervorragenden Eigenschaften verleihen. Es ist für den Innenbereich geeignet.

Das System umfasst:

  • Schicht 1: Untergrund – Betonplatte
  • Schicht 2: Fliesenkleber – Vetoset CA540 – Mehrzweckkleber für verschiedene Fliesenarten – C2 T
  • Ebene 3: Fliesen - Keramikfliesen, Natursteine, Kunststeine.

Anwendungsgebiete:

  • Keramische Fliesen, Naturstein, Kunststein und viele andere Fliesenarten.
  • Verlegung großformatiger Fliesen auf horizontalen Flächen.
  • Geeignet für die Anwendung auf vielen Arten von Untergründen.

Merkmale und Vorteile:

  • Einfach anzuwenden, einkomponentiges Produkt
  • Wird intern verwendet.
  • Hohe Haftfestigkeit.
  • Fliesen für Nass- und Überflutungsbereiche
Spezifikation
  • Standard Specification Compliance

    • BS EN 12004 as C2 T
    • SASO ISO13007-1as C2 T
    • GEV-EMICODE® EC1PLUS
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVetoset-CA540
  • ProduktfamilieTiling Systems
  • ProduktgruppeMultipurpose Cementitious Tile Adhesive
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCementitious
  • Entwickelt inSaudi-Arabien
  • Hergestellt inSaudi-Arabien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_02_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTile adhesives
  • Klassifizierung09 30 00
  • Format2014TitelTiling
  • OmniClassNummer23-13 23 15
  • OmniClassTitelAdhesives

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika
Bahrain
Ägypten
Irak
Jemen
Jordanien
Katar
Kuwait
Libanon
Oman
Palästina
Saudi-Arabien
Syrien
Vereinigte Arabische Emirate