Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vetonit - Vetoset CA549 - Professional External Multipurpose Grade Adhesive to Work with Large Tile Format
Saveto

Vetonit - Vetoset CA549 - Professional External Multipurpose Grade Adhesive to Work with Large Tile Format

Google-Übersetzung,

Vetoset CA549 ist ein zementbasierter, hochverformbarer Fliesenkleber in Profiqualität, der sich für die meisten Fliesenarten und flexible Untergründe eignet. Das Produkt besteht aus einer Mischung aus Zement, sorgfältig ausgewählten Zuschlagstoffen, speziellen Additiven und Polymeren, die Vetoset CA549 seine einzigartigen Eigenschaften verleihen. Es ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.

Das System umfasst:

  • Schicht 1: Untergrund – Betonplatte
  • Schicht 2: Fliesenkleber - Vetoset CA549 - Professioneller Mehrzweckkleber für großformatige Fliesen und verschiedene Fliesenarten (C2T S1)
  • Schicht 3: Große Fliesen, Keramikfliesen, Natursteine, Kunststeine.

Anwendungsgebiete:

  • Keramikfliesen, Porzellanfliesen, Naturstein-Mischgewebe (Granit und Marmor, Terrazzo), Kunststein und großformatige Fliesen.
  • Verlegung von großformatigen, schweren Fliesen im Innen- und Außenbereich.
  • Fliesenverlegung auf Fliesen und mit beheiztem Estrich.
  • Verlegung auf flexiblen Untergründen sowie auf Trockenbauwänden (Gips- und Zementplatten).

Merkmale und Vorteile:

  • Einfach anzuwenden, einkomponentiges Produkt
  • Hochgradig verformbar.
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet.
  • Hohe Haftfestigkeit.
  • Geeignet für den Einsatz mit Fußbodenheizungssystemen.
  • Fliesen für Nass- und Überflutungsbereiche
Spezifikation
  • Standard Specification Compliance

    • BS EN 12004:2010 as C2T S1
    • SASO ISO13007-1as C2T S1
    • GEV-EMICODE® EC1PLUS
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVetoset-CA549
  • ProduktfamilieTiling Systems
  • ProduktgruppeTile Adhesive for Large Tile Format
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCementitious
  • Entwickelt inSaudi-Arabien
  • Hergestellt inSaudi-Arabien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_02_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTile adhesives
  • Klassifizierung09 30 00
  • Format2014TitelTiling
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13
  • OmniClassTitelTile Flooring

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika
Bahrain
Ägypten
Irak
Jemen
Jordanien
Katar
Kuwait
Libanon
Oman
Palästina
Saudi-Arabien
Syrien
Vereinigte Arabische Emirate