Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vetonit - Vetotop CL531 - Cementitious Self Leveling Underlayment 8-20mm Thick
Saveto

Vetonit - Vetotop CL531 - Cementitious Self Leveling Underlayment 8-20mm Thick

Google-Übersetzung,

Vetotop CL531 ist eine einkomponentige, polymermodifizierte, zementgebundene, selbstnivellierende Unterlage aus hydraulischen Bindemitteln, ausgewählten Zuschlagstoffen und speziellen Additiven. Sie wird als trockenes Pulver in vorgewogenen Säcken geliefert und ist sofort einsatzbereit. Nach dem Mischen bildet sie einen kohäsiven, selbstglättenden, honigartig fließenden Mörtel, der in Dicken zwischen 8 und 20 mm aufgetragen wird und eine superebene Oberfläche ergibt, die bereit ist für die Aufnahme von Bodenbelägen wie Fliesen, Teppichen, Kunstharzböden, Parkett usw.

Das System umfasst:

  • Schicht 1: Untergrund – Ortbeton
  • Schicht 2: Grundierung – Vetobond PB433 – Haftvermittler und Versiegelung auf Polyvinylacetat-Basis (PVAc)
  • Schicht 3: Selbstnivellierende Unterlage – Vetotop CL531 – Vorgemischte zementgebundene selbstnivellierende Bodenunterlage mit einer Dicke von 8–20 mm
  • Schicht 4: Bodenbelag – Bodenbeläge wie Teppich, Parkett, Fliesen, Vinyl usw.

Anwendungsgebiete:

  • Nivellierung von Betonplatten vor dem Aufbringen endgültiger Bodenbeläge wie Fliesen und Harzsystemen.
  • Als Untergrund für Vinylfliesen, Parkett, Teppich und Bodenbeläge, die superebene Untergründe erfordern.

Funktionen und Vorteile:

  • Eine werkseitig kontrollierte Vormischung gewährleistet eine gleichbleibend hohe Qualität.
  • Geeignet für die rauen Wetterbedingungen im Nahen Osten.
  • Einfache Anwendung ermöglicht hohe Produktivität und hervorragende Endbearbeitung.
  • Schnelle Inbetriebnahme und Wartung.
  • Hohe Haftung zum Untergrund.
  • Hervorragende physikalische und mechanische Eigenschaften.
  • Schrumpfung kompensiert.
  • Hervorragende Verarbeitbarkeit.
  • Faserverstärkt, widerstandsfähig gegen Rissbildung.
Spezifikation
  • Standard Compliance:

    • SASO EN13813
    • Classified as CT-C25-F4 RWA10 B1,0
      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerVetotop-CL531
      • Produktfamilie Coverings, coatings and finishes
      • ProduktgruppeCementitious Self Leveling Underlayment
      • TypBaumaterial
      • Veröffentlichungsdatum2025-08-18
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialCementitious
      • Entwickelt inSaudi-Arabien
      • Hergestellt inSaudi-Arabien
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
      • IFCClassificationFloor
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_06_80
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoothing and levelling underlay compounds
      • Klassifizierung03 54 00
      • Format2014TitelCast Underlayment
      • OmniClassNummer23-15 17 11 13 11
      • OmniClassTitelCementitious Floor Underlayments

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Asien Afrika
      Bahrain
      Ägypten
      Irak
      Jemen
      Jordanien
      Katar
      Kuwait
      Libanon
      Oman
      Palästina
      Saudi-Arabien
      Syrien
      Vereinigte Arabische Emirate