Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vetonit - Vetotop XT539 - Dry Shake Monolithic Floor Hardener for Industrial and Heavy Traffic  Areas
Saveto

Vetonit - Vetotop XT539 - Dry Shake Monolithic Floor Hardener for Industrial and Heavy Traffic Areas

Google-Übersetzung,

Vetotop XT539 ist ein zementgebundenes Bodenbeschichtungsmaterial aus hydraulischen Bindemitteln, ausgewählten, abriebfesten Zuschlagstoffen und speziellen Additiven. Es wird als Trockenpulver in vordosierten Säcken geliefert und ist sofort einsatzbereit. Vetotop XT539 wird im Trockenstreuverfahren aufgetragen und bildet eine strapazierfähige Oberfläche, die sich monolithisch mit dem Betonboden verbindet. Es eignet sich ideal für alle stark frequentierten Industriebereiche wie Kraftwerke, die Schwerindustrie, landwirtschaftliche Gebäude, Destillerien, Labore, Schlachthöfe, Lagerhallen, Laderampen und Werkstätten.

Das System umfasst:

  • Schicht 1: Untergrund – Betonplatte
  • Schicht 2: Trockenstreu-Bodenhärter – Vetotop XT539 – Nichtmetallischer, schmirgelbasierter, monolithischer Trockenstreu-Bodenhärter

Anwendungsgebiete:

  • Verbesserung der Oberflächeneigenschaften von Betonböden.
  • Sorgen Sie für eine abriebfeste Betonbodenoberfläche.
  • Faserunterdrückungsmittel für Betonböden.
  • Die Haltbarkeit von Betonböden verbessern.
  • Staubschutz von Betonplatten.

Merkmale und Vorteile:

  • Vorgemischt, gebrauchsfertig, mit werkseitig kontrollierter Qualitätssicherung.
  • Einfache Anwendung.
  • Hohe Abrieb- und Schlagfestigkeit.
  • Verbindet sich monolithisch mit frischem Beton.
  • Staubfreie Oberfläche.
  • Nicht oxidierend.
  • Rutschfeste Oberfläche.
  • Bietet eine harte, dichte Oberfläche, die beständig gegen Öle und Produkte auf Erdölbasis ist.
  • Geeignet für den Innen- und Außenbereich.
  • Wirtschaftliche Installation.

Entwurfskriterien:

Verwenden Sie eine fachgerecht zusammengesetzte, nicht ausblutende Betonmischung mit der erforderlichen Festigkeit, einem Mindestzementgehalt von 300 kg, einem Ausbreitmaß von 75 mm und einem Luftporengehalt von maximal 3 %. Glätten Sie die Oberfläche anschließend mit einem Holz- oder Aluminiumglätter. Entfernen Sie nach dem Gießen jegliches austretendes Wasser aus dem Beton.

Spezifikation
  • Standard Compliance:

    • Tested according to ASTM C779
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVetotop-XT539
  • Produktfamilie Coverings, coatings and finishes
  • ProduktgruppeFlooring Treatment
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCementitious
  • Entwickelt inSaudi-Arabien
  • Hergestellt inSaudi-Arabien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_85_98
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWearing surface dry shake materials
  • Klassifizierung09 61 00
  • Format2014TitelFlooring Treatment
  • OmniClassNummer23-15 17 11 15 13
  • OmniClassTitelFloor Hardeners

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika
Bahrain
Ägypten
Irak
Jemen
Jordanien
Katar
Kuwait
Libanon
Oman
Palästina
Saudi-Arabien
Syrien
Vereinigte Arabische Emirate