Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vetonit Vetofill CG550 - Professional-Grade & Cementitious Non Sanded Tile Grout
Saveto

Vetonit Vetofill CG550 - Professional-Grade & Cementitious Non Sanded Tile Grout

Google-Übersetzung,

Vetofill CG550 ist ein verbesserter zementärer Fliesenfugenmörtel mit reduzierter Wasseraufnahme und hoher Abriebfestigkeit. Das polymermodifizierte, zementbasierte Produkt in Profiqualität ist wasserbeständig und eignet sich für die meisten Fliesenarten (einschließlich Keramik, Porzellan, Glasmosaik, Marmor, Granit usw.). Vetofill CG550 besteht aus einer Mischung aus Zement, speziellen Additiven, ausgewählten Füllstoffen und Polymeren. Nach dem Anmischen mit Wasser entsteht ein leicht zu verarbeitender, cremiger Mörtel.

Das System umfasst:

  • Schicht 1: Untergrund – Betonplatte
  • Schicht 2: Fliesenkleber - Vetoset CA549 - Professioneller Mehrzweckkleber für großformatige Fliesen und verschiedene Fliesenarten (2-6 mm)
  • Ebene 3: Fliesen – Keramikfliesen, Natursteine, Porzellan, Glasmosaik, Marmor, Granit
  • Schicht 4: Fliesenfugenmörtel - Vetofill CG550 - Professioneller, zementärer Fliesenfugenmörtel (2-10 mm)

Anwendungsgebiete:

  • Verfugung von Wand- und Bodenfugen, die unterschiedlichen trockenen oder feuchten Bedingungen ausgesetzt sind.
  • Füllt Fliesenfugen für nahezu alle Fliesenarten mit Fugen zwischen 2 mm und 10 mm Breite.
  • Gewerbliche und Wohngebäude wie Einkaufszentren, Bürogebäude, Paläste und Villen.
  • Nassbereiche wie Küchen, Badezimmer und Schwimmbäder.
  • Fugen von Glasbausteinen füllen

Merkmale und Vorteile:

  • Einfach anzuwenden, einkomponentiges Produkt
  • Hervorragende mechanische und physikalische Eigenschaften.
  • Hohe Haftfestigkeit.
  • Hohe Abriebfestigkeit.
  • Geringe Wasserdurchlässigkeit.
  • Geeignet für den Innen- und Außenbereich.
  • Geeignet für die Anwendung auf horizontalen und vertikalen Fliesen.
  • Niedriger VOC-Gehalt (umweltfreundlich)
Spezifikation
  • Standard Specification Compliance

    • BS EN 13888 : CG2 AW
    • SASO ISO 13007-3 as CG2 AW
Technische Spezifikation
  • Referenznummervetofill-cg550
  • ProduktfamilieTiling Systems
  • ProduktgruppeTile Grout
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCementitious
  • Entwickelt inSaudi-Arabien
  • Hergestellt inSaudi-Arabien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_53_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCementitious grouts
  • Klassifizierung09 30 00
  • Format2014TitelTiling
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13
  • OmniClassTitelTile Flooring

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit