Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vetonit - Vetotop EL499 - Heavy Duty Self Smoothening Epoxy Floor Topping System 2-4mm
Saveto

Vetonit - Vetotop EL499 - Heavy Duty Self Smoothening Epoxy Floor Topping System 2-4mm

Google-Übersetzung,

Vetotop EL499 ist ein mehrkomponentiges, leistungsstarkes, selbstnivellierendes Epoxidharz-Bodensystem, das honigartig fließt und sich selbst perfekt nivelliert. Nach dem Aushärten weist das Produkt eine ausgezeichnete Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit auf. Vetotop EL499 bietet einen attraktiven, strapazierfähigen und leicht zu reinigenden Bodenbelag. Dank seiner reflektierenden Eigenschaften verbessert das Produkt die Beleuchtung der Umgebung.

Das System umfasst:

  • Schicht 1: Untergrund – Betonplatte
  • Schicht 2: Grundierung Vetoprime EP491 – Lösungsmittelfreie Epoxidgrundierung
  • Schicht 3: Epoxid-Selbstglättungsbelag - Vetotop EL499 - Epoxid-Selbstglättungsbodenbelag 2-4 mm Dicke
  • Schicht 4: Linienmarkierung - Vetotop UC373 - Polyurethanbeschichtung zur Linienmarkierung für den Verkehr

Anwendung

  • In Großküchen und Lebensmittelverarbeitungsbetrieben.
  • In Fahrzeugfabriken und auf Parkplätzen.
  • In Reinräumen und Laboren.
  • Für Hochleistungsanwendungen wie Turbinenräume, Waffenlager und Hangars.
  • Für alle Bodenbeläge, bei denen Stoßfestigkeit erforderlich ist.

Funktionen und Vorteile:

  • Seine lösungsmittelfreien Formulierungen sorgen für eine geringe Geruchsentwicklung während der Anwendung.
  • Schnelle, einfache Anwendung.
  • Hohe Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit.
  • Geringe Wartungskosten.
  • Hygienisch, unempfindlich und leicht zu reinigen.
  • Erhältlich in 8 Standardfarben (mit der Möglichkeit individueller RAL-Farben).
  • Hohe Bindungseigenschaften (stärker als die Kohäsionsfestigkeit von Beton).
Spezifikation
  • Standard Specification Compliance

    ASTM C722, EN 1504-2, EN 13813

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVetotop-EL499
  • Produktfamilie Coverings, coatings and finishes
  • ProduktgruppeResinous Fluid-Applied Flooring
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEpoxid
  • Entwickelt inSaudi-Arabien
  • Hergestellt inSaudi-Arabien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEpoxy resin coatings
  • Klassifizierung09 67 23
  • Format2014TitelResinous Flooring
  • OmniClassNummer23-15 21 21
  • OmniClassTitelHigh Performance Coatings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit