Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PANDOMO K2 - Design Micro-Topping Compound (White)
ARDEX

PANDOMO K2 - Design Micro-Topping Compound (White)

Google-Übersetzung,

ARDEX PANDOMO® K2 ist ein selbsttrocknender, mit der Kelle aufzutragender Mikrobelag für die schnelle Erneuerung von Beton im Innenbereich. Verwenden Sie ARDEX PANDOMO K2 zur Herstellung hochwertiger, handgespachtelter, kreativ gestalteter ARDEX PANDOMO Loft-Nutzflächen.

Hauptmerkmale

  • Schnell abbindend und selbsttrocknend
  • Kellenqualität
  • Für Dicken von 1/16″ bis 3/16″ (1,5 bis 4,5 mm)
  • Auf Portlandzementbasis
  • Verwendung über neuem oder vorhandenem Beton
  • Für gewerbliche, Einzelhandels- und Wohnanwendungen


ARDEX ENDURA

Spezifikation
  • Installation
    Mixing Ratio: 5 1/4 quarts (5 liters) of water per 55 lb. (25 kg) bag Coverage: 100 to 120 sq. ft. (9.3 to 11.1 m2) per bag in 2 coats (Actual coverage may vary based on surface texture) Thickness: 1/16″ to 3/16″ (1.5 to 4.5 mm)

    Performance
    Working Time: 10 minutes Initial Set (ASTM C191): Approx. 10 minutes Final Set (ASTM C191): Approx.. 45 minutes Compressive Strength (ASTM C109/mod – Air cure only): ~4600 psi (323 kg/sq. cm) at 28 days Flexural Strength (ASTM C348): 1400 psi (98 kg/sq. cm) at 28 days Walkable: approx. 3 hours after second coat Begin Processing: 6 to 12 hours Color: White Packaging: 55 lb. (25 kg) net weight in paper bags Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun. Shelf Life: 6 months Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies. 

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPandomo-K2
  • ProduktfamilieSichtflächen
  • ProduktgruppeTrowelable Topping
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung03 53 00
  • Format2014TitelConcrete Topping
  • OmniClassNummer23-15 17 11 11 11
  • OmniClassTitelConcrete Floor Toppings
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Europa Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit