Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vetonit - Vetotop ES459 - Heavy Duty Epoxy Screed
Saveto

Vetonit - Vetotop ES459 - Heavy Duty Epoxy Screed

Google-Übersetzung,

Vetotop ES459 ist ein kellenförmig aufgetragener Estrich, bestehend aus einer dreiteiligen, lösungsmittelfreien Kombination aus Epoxidharz, modifiziertem Aminhärter und speziell abgestuften, chemisch inerten Zuschlagstoffen. Das Hochleistungsprodukt eignet sich hervorragend für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Abrieb- und Schlagfestigkeit entscheidend sind.

Das System umfasst:

  • Schicht 1: Untergrund – Ortbeton
  • Schicht 2: Grundierung – Vetoprime EP491 – Lösungsmittelfreie Epoxidgrundierung
  • Schicht 3: Epoxid-Estrich - Vetotop ES459 - Hochleistungs-Epoxid-Estrich
  • Schicht 4: DecklackVetotop UC371 – Polyurethanbeschichtung, chemikalien-, kratz- und UV-beständig

Anwendungsgebiete:

  • In Anlagen der Industrietechnik und im Stahlbau.
  • In Fahrzeugfabriken, auf Parkplätzen und in Bereichen mit Anhängerverkehr.
  • Zur Reparatur beschädigter Betonböden und Ränder von Dehnungsfugen.
  • Für Hochleistungsanwendungen wie Turbinenräume, Waffenlager und Hangars.

Funktionen und Vorteile:

  • Schnelle und einfache Anwendung.
  • Hohe Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit.
  • Geringe Wartungskosten.
  • Hygienisch, unempfindlich und leicht zu reinigen.
  • Erhältlich in 8 Standardfarben (mit der Möglichkeit individueller RAL-Farben).
  • Hohe Bindungseigenschaften (stärker als die Kohäsionsfestigkeit von Beton).

Designkriterien

Vetotop ES459 ist ein strapazierfähiger, mit der Kelle aufzutragender Epoxid-Estrich auf zementären oder metallischen Untergründen in Schichtdicken zwischen 3 und 25 mm. Das aufgetragene Produkt ist wasserbeständig und beständig gegen zahlreiche Chemikalien.

Spezifikation
  • Standards Compliance

    • ASTM C722


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVetotop-ES459
  • Produktfamilie Coverings, coatings and finishes
  • ProduktgruppeResinous Fluid-Applied Flooring
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEpoxid
  • Entwickelt inSaudi-Arabien
  • Hergestellt inSaudi-Arabien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEpoxy resin coatings
  • Klassifizierung09 67 23
  • Format2014TitelResinous Flooring
  • OmniClassNummer23-15 21 21
  • OmniClassTitelHigh Performance Coatings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit