Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vetonit - Vetotop UL170 - Polyurethane Self Smoothening Flooring for Cold Areas
Saveto

Vetonit - Vetotop UL170 - Polyurethane Self Smoothening Flooring for Cold Areas

Google-Übersetzung,

Vetotop UL 170 ist ein zweikomponentiger, lösungsmittelfreier, selbstnivellierender Bodenbelag auf Polyurethanbasis für kalte Bereiche mit schalldämmenden Eigenschaften, der eine hohe Zugfestigkeit mit einem hervorragenden Gleichgewicht zwischen Dehnung, Abriebfestigkeit und Härte aufweist.

Das System umfasst:

  • Schicht 1: Untergrund – Betonplatte
  • Schicht 2: Grundierung – Vetoprime EP491 – Lösungsmittelfreie Epoxidgrundierung
  • Schicht 3: Beschichtung - Vetotop UL170 - Selbstglättender Polyurethan-Bodenbelag 2-4 mm Dicke
  • Schicht 4: Linienmarkierung (optional) – Vetotop UC373 – Polyurethanbeschichtung zur Linienmarkierung für den Verkehr

Anwendung

  • Großküchen, Kühllagerbereiche und Lebensmittelverarbeitungsanlagen.
  • Bodenbeläge für gewerbliche und institutionelle Anwendungen.
  • Flure, Krankenhäuser, Produktionsbereiche, Ausstellungsräume, Labore usw.

Vorteile

  • Hält Temperaturen von -20 bis +70 °C stand.
  • Hohe Abrieb- und UV-Beständigkeit.
  • Fließfähige Konsistenz für selbstnivellierende Anwendung.
  • Klebt hartnäckig und wird zu einem integralen Bestandteil des Bodens.
  • Einfache Anwendung und einfache Wartung.
  • Hervorragende Haltbarkeit und Schlagfestigkeit.

Designkriterien

Vetotop UL170 ist ein strapazierfähiger, selbstglättender Einguss-Spachtel für zementäre oder metallische Untergründe mit Schichtdicken von 2 bis 4 mm. Nach dem Auftragen weist das Produkt eine hohe Abrieb- und UV-Beständigkeit auf.

Spezifikation
  • Standard Compliance:

    • ASTM C722
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVetotop-UL170
  • Produktfamilie Coverings, coatings and finishes
  • ProduktgruppeResinous Fluid-Applied Flooring
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyurethan
  • Entwickelt inSaudi-Arabien
  • Hergestellt inSaudi-Arabien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEpoxy resin coatings
  • Klassifizierung09 67 23
  • Format2014TitelResinous Flooring
  • OmniClassNummer23-15 21 21
  • OmniClassTitelHigh Performance Coatings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit