Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Soundproof curtain wall T1000
Soundproof curtain wall T1000
Soundproof curtain wall T1000
Soundproof curtain wall T1000
Soundproof curtain wall T1000
    Saxi

    Soundproof curtain wall T1000

    Google-Übersetzung,

    Teanik 1000 ist eine hochwertige, doppelseitige Vorhangfassade, die sich durch ihre leichte Konstruktion und lange Haltbarkeit auszeichnet. Einzigartig an der Vorhangfassade ist, dass ihr PVC-Gewebe mit Aluminiumprofilen statt mit genähten Nähten gespleißt ist, was die Lebensdauer verlängert und die Stabilität erhöht. Das verstärkte PVC-Material der Wand bietet robusten Schutz und Festigkeit, während die Installation flexibel ist und sich an verschiedene Räume anpassen lässt. Teanik 1000 ist so konzipiert, dass es mithilfe einer motorbetriebenen Drahtmaschine, die unempfindlich gegenüber Durchbiegungen und Setzungen im Gebäude ist, einfach auf dem Dach montiert werden kann.

    Die Wand ist CE-gekennzeichnet und mit Sicherheitsfunktionen wie Bremse, Schneckengetriebe oder Absturzsicherung ausgestattet, um einen sicheren und zuverlässigen Einsatz zu gewährleisten. Die Elektroinstallation ist leichtgängig und die Wandbedienung erfolgt über einen Schlüsselschalter mit Federrückstellung bis zum Anschlag. Es eignet sich für große Flächen von 20 bis 2000 m² und bietet verschiedene Optionen wie Türöffnungen und Schalldämmung.

    Spezifikation
      • Produktnamn: Teanik 1000
      • Material: Armerad PVC
      • Duktyp: Mekanisk dold profil
      • Flamskydd: DIN 4102 B2, SIS 650082
      • Rivhållfastighet: 700 N vid reva
      • Draghållfastighet: 3500 N / 5 cm
      • Dukvikt: 1.2 kg/m² per sida
      • Totalvikt: 5 kg/m²
      • Motorenhetens vikt: 100–350 kg
      • Ljudreduktion: Fältvärde 22 dB
      • Rekommenderad storlek: 20–2000 m²
      • Elinstallation: 3-fas snäckväxelmotor (380/220 V, 50 Hz)
      • Säkerhetsfunktioner: Broms, snäckväxel, fallskydd
      • CE-märkt: Ja
      • Garanti: 2 år (material- och monteringsfel)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT1000
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Weiteres Zubehör
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit